chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI60R-S32SR-VP44X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif détecteur annulaire
NI60R-S32SR-VP44X
ID de la commande 1410302
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur angulaire, sortie statique
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
60
Dimensions (L x l x H)
175 mm x 100 mm x 32 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
détecteur annulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.008
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI60R-S32SR-VP44X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
60
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
817,30 €
Total de l'article
817,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support