chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S32SR-AP44X-S1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif amplificateur pour sonde annulaire
S32SR-AP44X-S1131
ID de la commande 1440000
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur angulaire, sortie statique
Dimensions (L x l x H)
74 mm x 100 mm x 32 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
amplificateur annulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.008
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
Souriau
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
S32SR-AP44X-S1131
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
651,20 €
Total de l'article
651,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support