chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur inductif détecteur annulaire
NI20R-S32SR-VP44X
ID de la commande 1440001
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI20R-S32SR-VP44X
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Capteur angulaire, sortie statique
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
20
Dimensions (L x l x H)
175 mm x 100 mm x 32 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
détecteur annulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.008
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
20
Fonction de sortie
PNP
Groupe de prix
E1
Prix de liste
817,30 €
Total de l'article
817,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support