chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI65R-S32SR-VP44X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif détecteur annulaire
NI65R-S32SR-VP44X-H1141
ID de la commande 1440018
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur angulaire, sortie statique
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
65
Dimensions (L x l x H)
175 mm x 100 mm x 32 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
détecteur annulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.008
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
65
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI65R-S32SR-VP44X-H1141
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
898,70 €
Total de l'article
898,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support