chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-EG18-VP4X/S1272 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI5-EG18-VP4X/S1272
ID de la commande 1500130
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
Cannon
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-EG18-VP4X/S1272
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
373,01 €
Total de l'article
373,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support