chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DBI10U-M30-AP4X2-0.3-RS4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif contrôleur de rotation
DBI10U-M30-AP4X2-0.3-RS4
ID de la commande 1500208
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
contrôle de rotation
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
DBI10U-M30-AP4X2-0.3-RS4
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
239,69 €
Total de l'article
239,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support