chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI40-G47-VP4X-B2141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI40-G47-VP4X-B2141
ID de la commande 1502401
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 47 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI40-G47-VP4X-B2141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
206,91 €
Total de l'article
206,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support