chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI3-M18-AZ3X/S1240 10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
BI3-M18-AZ3X/S1240 10M
ID de la commande 1503014
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
10
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
CA
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI3-M18-AZ3X/S1240 10M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
259,82 €
Total de l'article
259,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support