chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI5-K11K-AN5X/5 5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI5-K11K-AN5X/5 5M
ID de la commande 1510692
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube lisse
Format
⌀ 11 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1.5
Longueur de câble (m)
5
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI5-K11K-AN5X/5 5M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
109,78 €
Total de l'article
109,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support