chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2
ID de la commande 1511101
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sn +
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 80 mm x 41 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.01
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
50
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
50
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
229,79 €
Total de l'article
229,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support