chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI100U-K90SR-VP4X2/S977 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI100U-K90SR-VP4X2/S977
ID de la commande 1515502
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
130 mm x 75 mm x 60 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
115
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI100U-K90SR-VP4X2/S977
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
115
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
683,55 €
Total de l'article
683,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support