chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI30-Q130-VN4X2-B2141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI30-Q130-VN4X2-B2141
ID de la commande 15180
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
130 mm x 57 mm x 48 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.06
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
30
Qualité de boîtier
PBT
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI30-Q130-VN4X2-B2141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
30
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
518,54 €
Total de l'article
518,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support