chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI20NF-CP40-VN4X2/S10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif avec caractéristiques de détection sélective
NI20NF-CP40-VN4X2/S10
ID de la commande 15282
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
selectif NF
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI20NF-CP40-VN4X2/S10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
166,54 €
Total de l'article
166,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support