chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
Capteur inductif Avec sortie analogique
BI1.5-EG05-0.3-M12-SIU-H1141
ID de la commande 1533005
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 5 mm
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
0.1
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1.5-EG05-0.3-M12-SIU-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
204,60 €
Total de l'article
204,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support