chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU/S391-S950 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Pour la distinction entre les métaux
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU/S391-S950
ID de la commande 1533008
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Différentiation des métaux
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube lisse
Format
⌀ 6,5 mm
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF20
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU/S391-S950
Caractéristiques principales
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
1 995,40 €
Total de l'article
1 995,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support