chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI1-M12-0.2-Q20-2LI2-H1141/S950 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Pour la distinction entre les métaux
BI1-M12-0.2-Q20-2LI2-H1141/S950
ID de la commande 1533013
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Différentiation des métaux
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1-M12-0.2-Q20-2LI2-H1141/S950
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
3 202,10 €
Total de l'article
3 202,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support