chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15-Q20-LIU-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
BI15-Q20-LIU-H1141
ID de la commande 1534601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
68 mm x 40 mm x 20 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
4
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15-Q20-LIU-H1141
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
152,13 €
Total de l'article
152,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support