chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI10-Q14-LIU-V1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
BI10-Q14-LIU-V1141
ID de la commande 1534603
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
52 mm x 30 mm x 14 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
3
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-Q14-LIU-V1141
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
130,13 €
Total de l'article
130,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support