chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Pour la distinction entre les métaux
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950
ID de la commande 1534610
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Différentiation des métaux
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
100
Dimensions (L x l x H)
180 mm x 137,5 mm x 32 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
détecteur annulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
POM
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
100
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
5 170,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950
Total de l'article
5 170,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support