chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI7-Q08-LIU-0.4-FSF4.4/S1305 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
BI7-Q08-LIU-0.4-FSF4.4/S1305
ID de la commande 1534617
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.4
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
1
Qualité de boîtier
GD-Zn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI7-Q08-LIU-0.4-FSF4.4/S1305
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
159,17 €
Total de l'article
159,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support