chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Avec sortie analogique
BI7-Q08-LIU-0.5-RS4.4
ID de la commande 1534618
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
154,33 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI7-Q08-LIU-0.5-RS4.4
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
1
Qualité de boîtier
Zamak
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Nickelé
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
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Total de l'article
154,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support