chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-M30-LIU 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Analog Output
BI10-M30-LIU 7M
ID de la commande 1535530
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
3
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-M30-LIU 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
213,29 €
Total de l'article
213,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support