chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI25-CP40-LIU/S10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
NI25-CP40-LIU/S10
ID de la commande 1535547
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
5
Portée nominale (mm)
25
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI25-CP40-LIU/S10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Portée nominale (mm)
25
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
207,90 €
Total de l'article
207,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support