chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15-M30-LI-EXI 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
BI15-M30-LI-EXI 7M
ID de la commande 1535555
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
Bleu
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
2
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15-M30-LI-EXI 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
241,56 €
Total de l'article
241,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support