chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI11.5-DS13.5-350-BM-2AP6X2-H1141/F2/3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI11.5-DS13.5-350-BM-2AP6X2-H1141/F2/3G
ID de la commande 1535557
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
42 mm x 20 mm x 13,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Homologations
ATEX II 3 G
Longueur de câble (m)
0.035
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
11.5
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI11.5-DS13.5-350-BM-2AP6X2-H1141/F2/3G
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
11.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
203,72 €
Total de l'article
203,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support