chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI25-CP40-LIU/S968 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
NI25-CP40-LIU/S968
ID de la commande 1535559
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
4
Portée nominale (mm)
25
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Portée nominale (mm)
25
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI25-CP40-LIU/S968
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
297,77 €
Total de l'article
297,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support