chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI7-EM18EWD-LI-H1143 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour l'industrie agro-alimentaire avec sortie analogique
BI7-EM18EWD-LI-H1143
ID de la commande 1535568
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression, wash-down
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
2
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI7-EM18EWD-LI-H1143
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
176,11 €
Total de l'article
176,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support