chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI15-M30E-LIU/S105 20M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Analog Output
NI15-M30E-LIU/S105 20M
ID de la commande 1536003
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
20
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
2
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI15-M30E-LIU/S105 20M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
255,64 €
Total de l'article
255,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support