chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI20R-Q14-LU/S1206 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
BI20R-Q14-LU/S1206
ID de la commande 1536111
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
20.1
Dimensions (L x l x H)
52 mm x 30 mm x 14 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
détecteur annulaire
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
fils toronnés
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI20R-Q14-LU/S1206
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
fils toronnés
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
20.1
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
306,68 €
Total de l'article
306,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support