chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-S18-LIU/S90 5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Analog Output
BI5-S18-LIU/S90 5M
ID de la commande 1536401
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
5
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-S18-LIU/S90 5M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
195,14 €
Total de l'article
195,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support