chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WI40-M18-LIU5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
WI40-M18-LIU5
ID de la commande 1536603
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
0
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PVC rigide
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
WI40-M18-LIU5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
213,84 €
Total de l'article
213,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support