chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI15U-CP40-VN4X2/S10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI15U-CP40-VN4X2/S10
ID de la commande 1540511
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PA6-GF30-X
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15U-CP40-VN4X2/S10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
126,17 €
Total de l'article
126,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support