chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
NI75U-CP80-VP4X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À portée élevée
NI75U-CP80-VP4X2-H1141
ID de la commande 1540802
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 80 mm x 41 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
75
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
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
NI75U-CP80-VP4X2-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
75
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
233,09 €
Total de l'article
233,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support