chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI17-CA40-ADZ30X2-B3131/S34 WOB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI17-CA40-ADZ30X2-B3131/S34 WOB
ID de la commande 1550191
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.01
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
17
Qualité de boîtier
GD-AlSi 12
Qualité face active
PA6-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
1/2″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI17-CA40-ADZ30X2-B3131/S34 WOB
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
17
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
130,02 €
Total de l'article
130,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support