chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI60-K90SR-VP4X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
NI60-K90SR-VP4X2-H1141
ID de la commande 1564001
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
130 mm x 75 mm x 60 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.06
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
60
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI60-K90SR-VP4X2-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
60
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
271,92 €
Total de l'article
271,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support