chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI25-G47-AP4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI25-G47-AP4X
ID de la commande 1564501
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 47 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
25
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
25
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI25-G47-AP4X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
173,80 €
Total de l'article
173,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support