chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-P30SR-VP4X2/3D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI10-P30SR-VP4X2/3D
ID de la commande 1565202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Homologations
ATEX II 3 D
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
ABS
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-P30SR-VP4X2/3D
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
160,93 €
Total de l'article
160,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support