chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI30U-K40SR-VP4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI30U-K40SR-VP4X2
ID de la commande 1565801
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 40 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
30
Qualité de boîtier
ABS
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI30U-K40SR-VP4X2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
30
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
158,51 €
Total de l'article
158,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support