chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour des applications sous eau
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 7M
ID de la commande 1569429
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Immergé
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
190 mm x 67 mm x 50 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.15
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
35
Qualité de boîtier
ULTEM
Qualité face active
ULTEM
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
35
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 7M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
408,43 €
Total de l'article
408,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support