chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI4-DSU35-2AP6X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif détecteur double pour actionneurs d'électrovannes
NI4-DSU35-2AP6X2-H1141
ID de la commande 1569930
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
59 mm x 60 mm x 35,4 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Capteur double pour actionneurs d'électrovannes
Fréquence de commutation (kHz)
0.05
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
PP-GF30
Qualité face active
PP-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-DSU35-2AP6X2-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
162,14 €
Total de l'article
162,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support