chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI40-CP80-VN4X2/S10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI40-CP80-VN4X2/S10
ID de la commande 1579800
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 80 mm x 41 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
40
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI40-CP80-VN4X2/S10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
40
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
223,08 €
Total de l'article
223,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support