chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI8U-EM12E-VP4X-H1141/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
NI8U-EM12E-VP4X-H1141/3GD
ID de la commande 1580466
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Homologations
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
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
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI8U-EM12E-VP4X-H1141/3GD
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
116,82 €
Total de l'article
116,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support