chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
NI12U-EM18M-VN4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI12U-EM18M-VN4X
ID de la commande 1581562
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
12
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI12U-EM18M-VN4X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
12
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
106,48 €
Total de l'article
106,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support