chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DBI10U-EM30-AP4X2/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif contrôleur de rotation
DBI10U-EM30-AP4X2/3GD
ID de la commande 1582202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
contrôle de rotation
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Homologations
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
DBI10U-EM30-AP4X2/3GD
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
262,46 €
Total de l'article
262,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support