chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10U-M30-VP4X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI10U-M30-VP4X 7M
ID de la commande 1582206
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10U-M30-VP4X 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
129,80 €
Total de l'article
129,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support