chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI4-EM12E-RP45XLD-H1141/S930 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif pour utilisation dans des réseaux de bord véhicule
BI4-EM12E-RP45XLD-H1141/S930
ID de la commande 1584002
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sn +, Spécification véhicule utilitaire
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
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
BI4-EM12E-RP45XLD-H1141/S930
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
93,72 €
Total de l'article
93,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support