chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15-EM30-AN45XLD-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À utiliser dans les réseaux de bord des véhicules
BI15-EM30-AN45XLD-H1141
ID de la commande 1584024
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Sn +, Spécification véhicule utilitaire
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
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
BI15-EM30-AN45XLD-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
168,19 €
Total de l'article
168,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support