chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15-EM30-AP45XLD/S100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À utiliser dans les réseaux de bord des véhicules
BI15-EM30-AP45XLD/S100
ID de la commande 1584025
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sn +, Spécification véhicule utilitaire
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15-EM30-AP45XLD/S100
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
147,84 €
Total de l'article
147,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support