chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI20-Q20-AP45X2LD-2-RS4T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour utilisation dans des réseaux de bord véhicule
BI20-Q20-AP45X2LD-2-RS4T
ID de la commande 1584053
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sn +, Spécification véhicule utilitaire
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
68 mm x 40 mm x 20 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Homologations
Certificat de type E1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI20-Q20-AP45X2LD-2-RS4T
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
103,73 €
Total de l'article
103,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support