chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Résistance aux champs magnétiques
BI5-Q08-AP6X2/S34-0.25-RS4
ID de la commande 1600895
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
235,62 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-Q08-AP6X2/S34-0.25-RS4
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.03
Longueur de câble (m)
0.25
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
Zamak
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Nickelé
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
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
5
Total de l'article
235,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support